IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
RZ10MLW
Gates Tube Fittings
Rückschlagventile
Strömung zum Einschraubzapfen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emb/ruckschlagventile/rz/ds_rz.prj},{NB=RZ10MLW},{BESTELLNR=RZ10MLW},{AD=10},{D7=18.8},{I=12},{S1=19},{S2=24},{S3=22},{GEW=0.0},{NDM1=14.000},{P1=1.500},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{AD2=7.000},{LK=32.000},{I01=12.000},{I02=2.000},{I03=5.000},{I04=13.500},{I05=9.000},{I06=1.250},{I07=0.000},{D2=23.700},{D3=11.600},{D4=16.600},{D5=12.300},{D6=0.000},{A1=1.200},{A2=0.500},{A3=1.000},{K1=45.000},{K2=2.000},{K3=1.000},{K4=90.000},{K5=0.000},{R1=1.200},{R2=0.500},{R3=0.000},{TL=9.500},{X1=0.500},{Y1=0.200},{VERS=1.000},{LL=50.500},{L=65.00},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-RZ 10-ML/WD/ZN},{PN=L / PB 250 (625)},{INFO=Rückschlagventil},{G=M14x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{ORING=-},{WD=WD M14X1,5},{M2=M20X1,5},{SK=XRZRMLS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 122
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
DS-RZ - Ventil mit Mutter und Schneidring
Bill of material
RZ10MLW
BZ
Bezeichnung
DS-RZ 10-ML/WD/ZN
DS-RZ 10-ML/WD/ZN
AD
Rohr
10
10
mm
PN
Druck
L / PB 250 (625)
L / PB 250 (625)
INFO
Infotext
Rückschlagventile
D7
Durchmeßer
18.8
18.8
mm
G
Gewinde
M14x1,5
M14x1,5
I
Länge
12
12
mm
I2
Länge
38.5
38.5
mm
L2
Länge
53.00
53.00
mm
S1
Schlüsselweite
19
19
mm
S2
Schlüsselweite
24
24
S3
Schlüsselweite
22
22
OBLF
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl
Stahl
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D