IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EIF3000-021
EMC
frl
EI Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emc/frl/ei_series/eif.prj},{NB=EIF3000-021},{SERIES=EI},{TYPE=F},{BODYSIZE=30},{QTY=00},{PORTSIZE=-02},{DRAIN=},{BRACKET=},{SCALE=1},{FILTER=},{THREAD=},{A=53.000},{B=132.500},{B1=145.000},{C=14.000},{D=53.000},{E=15.000},{F=41.500},{G=40.000},{H=22.000},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.000},{N=42.000},{P=56.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EIF - EI Series Air Preparation Unit
Bill of material
EIF3000-021
SERIES
Series
EI
mm
TYPE
Type
F
mm
BODYSIZE
Body size
30
30
mm
QTY
Combination QTY
00
mm
PORTSIZE
Port size
02:1/4
03:3/8
02:1/4
03:3/8
mm
DRAIN
Drain type
Blank:Manual drain type
C:Semi-auto drain
D:Auto drain type
Blank:Manual drain type
C:Semi-auto drain
D:Auto drain type
mm
BRACKET
Bracket
Blank:With bracket
J:No bracket
Blank:With bracket
J:No bracket
mm
SCALE
Scale
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
mm
FILTER
Filter
Blank:25μm
5M:5μm
Blank:25μm
5M:5μm
mm
THREAD
Thread
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
mm
A
53.000
53.000
mm
B
132.500
132.500
mm
B1
145.000
145.000
mm
C
14.000
14.000
mm
D
53.000
53.000
mm
E
15.000
15.000
mm
F
41.500
41.500
mm
G
40.000
40.000
mm
H
22.000
22.000
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.000
2.000
mm
N
42.000
42.000
mm
P
56.000
56.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D