IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EIL3000-021
EMC
frl
EI Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emc/frl/ei_series/eil.prj},{NB=EIL3000-021},{SERIES=EI},{TYPE=L},{BODYSIZE=30},{QTY=00},{PORTSIZE=-02},{BRACKET=},{SCALE=1},{FILTER=},{THREAD=},{A=53.000},{B=141.000},{C=39.000},{D=53.000},{F=41.000},{G=40.000},{H=23.000},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.000},{P=56.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EIL - EI Series Air Preparation Unit
Bill of material
EIL3000-021
SERIES
Series
EI
mm
TYPE
Type
L
mm
BODYSIZE
Body size
30
30
mm
QTY
Combination QTY
00
mm
PORTSIZE
Port size
02:1/4
03:3/8
02:1/4
03:3/8
mm
BRACKET
Bracket
Blank:With bracket
N:No bracket
Blank:With bracket
N:No bracket
mm
SCALE
Scale
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
mm
FILTER
Filter
Blank:25μm
5M:5μm
Blank:25μm
5M:5μm
mm
THREAD
Thread
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
mm
A
53.000
53.000
mm
B
141.000
141.000
mm
C
39.000
39.000
mm
D
53.000
53.000
mm
F
41.000
41.000
mm
G
40.000
40.000
mm
H
23.000
23.000
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.000
mm
P
56.000
56.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D