IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 623034,5X40
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62303.prj},{NB=emile_maurin_623034,5X40},{REF=623034,5X40},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{D3=3.1},{L=40},{P=2.00},{DS=4.5},{DK=8.9},{K=2.70},{R=1.2},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=62303},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 62303 - Vis à bois tête fraisée fendue - DIN 97 - Inox A2
Bill of material
Emile Maurin 623034,5X40
REF
Reference
623034,5X40
623034,5X40
MAT
Matière
Inox A2
DXL
DxL
4.5x40
4.5x40
D
Screw nominal diameter
4.5
4.5
mm
L
Length
40
40
mm
K
Head height
2.70
2.70
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D