IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 624424,2X32
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62442.prj},{NB=emile_maurin_624424,2X32},{REF=624424,2X32},{DXL=4.2X32},{MAT=Inox A2},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=32.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=23.000},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=2.600},{MZ=3.200},{TZ=2.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modéle 62442 - Vis autoperceuse tête fraisée carrée - DIN 7504 O - AISI 410
Bill of material
Emile Maurin 624424,2X32
REF
Reference
624424,2X32
624424,2X32
DXL
4.2X32
4.2X32
MAT
Matière
Inox A2
D
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
DK
Head diameter
8.2
8.2
mm
L
Length
32.0
32.0
mm
K
Head height
3.05
3.05
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D