IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 333315,5X38CR3
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33331.prj},{NB=emile_maurin_333315,5X38CR3},{REF=333315,5X38CR3},{MAT=Acier zingué blanc},{D=5.5},{DXL=5.5x38},{DK=11},{K=5.45},{S=8},{AT=8},{IDNR=},{DC=11.0},{L=38.0},{D3=4.280},{P=1.800},{LG=27.000},{DP=4.800},{A=1.800},{C=1.000},{K1=5.4},{R=0.800},{R1=0.400},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modéle 33331 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec foret long (n°4) - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333315,5X38CR3
REF
Reference
333315,5X38CR3
333315,5X38CR3
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
5.5
mm
DXL
5.5x38
5.5x38
K
5.45
mm
S
8
mm
AT
Avant trou
8
mm
DC
Flanged bolt diameter
11.0
mm
L
Length
38.0
38.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D