IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 335014,2X16CR3
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33501.prj},{NB=emile_maurin_335014,2X16CR3},{REF=335014,2X16CR3},{DXL=4.2x16},{MAT=Acier zingué},{D=4.2},{DK=8.2},{K=3.05},{EP=3},{EMP=2},{L=16.0},{KR=1},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33501 - Vis autoperceuse tête fraisée bombée Phillips - Acier zn - DIN 7504 R
Bill of material
Emile Maurin 335014,2X16CR3
REF
Reference
335014,2X16CR3
335014,2X16CR3
DXL
4.2x16
4.2x16
MAT
Matière
Acier zingué
D
4.2
4.2
mm
DK
8.2
8.2
mm
K
3.05
3.05
mm
EP
Epaisseur tôle
3
3
mm
EMP
Empreinte H N°
2
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D