IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 396613,5X10
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/39661.prj},{NB=emile_maurin_396613,5X10},{REF=396613,5X10},{DXL=3.5x10},{MAT=Acier cémenté zingué},{IDNR=},{NENN=M3.5x10},{D=3.5},{DK=6.1},{L=10},{D3=2.387},{P=0.500},{K=2.50},{RF=6.000},{A=1.500},{R=0.200},{M=3.100},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 39661 - Vis REMFORM SN60 tête cylindrique bombée crucifrome Z "POZI" - DIN 7500CE - Acier cémenté Zn
Bill of material
Emile Maurin 396613,5X10
REF
Reference
396613,5X10
396613,5X10
DXL
3.5x10
3.5x10
MAT
Matière
Acier cémenté zingué
D
Nominal diameter
3.5
3.5
mm
DK
Diameter of the head
6.1
6.1
mm
L
Length
10
10
mm
K
Height of the head
2.50
2.50
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D