IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1190-8-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_119
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_119/32_1190.prj},{NB=emile_maurin_32-1190-8-12_1},{REF=32-1190-8-12},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=1},{D1=8},{D2=6.4},{D3=20},{L1=59},{L2=12},{L3=17},{L4=46},{L5=40},{L6=6.5},{L7=33},{L8=14.5},{L9=19.0},{H1=11.0},{H2=6},{ELASTICITE1=25},{ELASTICITE2=38},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.140},{ECCN=83016000},{PPATH=32_1190/32_1190_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=416-8-46-S},{NORMNR=GN 416},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1190 - Doigt d'indexage sans dispositif de blocage et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1190-8-12
REF
Référence
32-1190-8-12
32-1190-8-12
VERSION
Sans dispositif de blocage
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
8
8
mm
D2
6.4
6.4
mm
D3
20
20
mm
L1
59
59
mm
L2
12
12
mm
L3
17
17
mm
L4
46
46
mm
L5
40
40
mm
L6
6.5
6.5
mm
L7
33
33
mm
L8
14.5
14.5
mm
L9
19.0
19.0
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
ELASTICITE1
Début
25
25
N
ELASTICITE2
Fin
38
38
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D