Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-170 - Doigt d'indexage inox 316 L, avec dispositif de blocage, conception hygiénique - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1701-16
REF
Référence
POS
Position
D1
D2
mm
D3
22.8 mm
D4
16 mm
D5
18 mm
D6
22 mm
D7
35 mm
L1
mm
L2
12 mm
L3
mm
L7
29 mm
S1
14 mm
ELASTICITE
Début
N
ELASTICITE2
Fin
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D