IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-386-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-38 Aimant cylindrique acier à tige lisse ou filetée
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_38/41_386.prj},{NB=emile_maurin_41-386-16},{REF=41-386-16},{MATIERE=NdFeB},{D1=16},{D2=5},{D3=M4},{D3X=4},{H1=20},{H2=6},{L1=8},{L2=10},{FORCE=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-386 - Aimant cylindrique acier à tige filetée - NdFeB
Nomenclature
Emile Maurin 41-386-16
REF
Référence
41-386-16
41-386-16
MATIERE
NdFeB
D1
16
16
mm
D3
M4
M4
mm
H1
+/-0.2
20
20
mm
H2
6
6
mm
L2
10
10
mm
FORCE
N
90
90
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D