Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-250 - Manivelle à dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 12-250-210
REF
Référence
12-250-210
POS
Position doigt indexage
L1
210 mm
L2
290 mm
D2
115 mm
D3
35 mm
D5
33 mm
D7
50 mm
D4
109 mm
D6
48 mm
H2
31 mm
H3
1.5 mm
H5
14 mm
H1
68 mm
D1
20 mm
L3
22.8 mm
L4
6 mm
H4
15 mm
H6
47 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D