IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-162-48-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_16
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_16/17_162.prj},{NB=emile_maurin_17-162-48-8},{REF=17-162-48-8},{CODE=30221},{DESCRIPTION=IZN.380/45 A-8+K},{D1=48},{D2=8},{D3=34},{D4=32},{D5=22},{D6=55},{D7=3.2},{D7X=3.200},{D8=4},{L1=35},{L2=22},{L3=10},{L4=14.000},{L5=8},{L6=43},{L7=8},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM12=22},{DIM14=14},{DIM15=1},{WEIGHT=93},{R=14.000},{D=2.700},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-162 - Vernier moleté technopolymère - 1 repère fléché
Nomenclature
Emile Maurin 17-162-48-8
REF
Référence
17-162-48-8
17-162-48-8
D1
48
48
mm
D2
H7
8
8
mm
D3
34
34
mm
D5
22
22
mm
D6
55
55
mm
D7
3.2
3.2
mm
D8
4
4
mm
L1
35
35
mm
L2
22
22
mm
L3
10
10
mm
L4
14.000
14.000
mm
L5
8
8
mm
L6
43
43
mm
L7
8
8
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D