IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-533-80-24-210
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_53
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_53/35_533.prj},{NB=emile_maurin_35-533-80-24-21000},{REF=35-533-80-24-210},{CODE=335025},{DESCRIPTION=LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210},{VERSION=Avec disque antiglisse},{FIXATION=Avec méplat},{ECROU=Avec écrou},{ROT=0},{POS=0.0},{D1=80},{D2=M24},{D3=8.5},{D4=54},{D5=14},{H1=24},{H3=23},{H4=3},{H5=39},{H6=36.5},{L1=210},{S2=18},{CHARGE=16000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=249},{DIM03=252},{H=19.0},{WEIGHT=807},{VER=2},{DX=24},{IP01=17.800},{DB=11.200},{PPATH=35_533_534_537_538/35_533_4_7_8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-533 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Avec méplat - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-533-80-24-210
REF
Référence
35-533-80-24-210
35-533-80-24-210
VERSION
Avec disque antiglisse
FIXATION
Avec méplat
ECROU
Avec écrou
ROT
Rotation
°
POS
Position écrou
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
D3
8.5
8.5
mm
D4
54
54
mm
D5
14
mm
H1
24
mm
H3
23
mm
H4
3
mm
H5
39
39
mm
H6
36.5
36.5
mm
L1
210
210
mm
S2
18
18
mm
CHARGE
16000
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D