Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-542 - Pied à rotule technopolymère avec bouton de réglage - Avec disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-542-70
REF
Référence
ROT
°
D1
mm
D2
M16
D3
20 mm
D4
70 mm
D5
33 mm
H1
mm
H3
mm
H4
35 mm
L1
78 mm
C
Charge
14000 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D