Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-545 - Pied à rotule technopolymère avec bouton de réglage - Sans disque antiglisse - Avec écrou
Nomenclature
emile Maurin 35-545-70
REF
Référence
POS
Position écrou
mm
Entrez la valeur pour POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
ROT
°
D1
mm
D2
M16
D3
20 mm
D4
70 mm
D5
33 mm
H1
mm
H2
mm
H3
0 mm
H4
35 mm
L1
78 mm
C
Charge
14000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D