Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-64 - Plaque taraudée acier, pour pied à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-640-36-8
REF
Référence
D1
36 mm
D2
D3
5.3 mm
D4
10 mm
H1
10 mm
H2
5.3 mm
L1
24 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D