IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-640-36-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_64
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_64/35_64.prj},{NB=emile_maurin_35-640-36-8},{REF=35-640-36-8},{D1=36},{D2=M8},{D3=5.3},{D4=10},{H1=10},{H2=5.3},{L1=24},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-64 - Plaque taraudée acier, pour pied à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 35-640-36-8
REF
Référence
35-640-36-8
35-640-36-8
D1
36
mm
D2
M8
M8
D3
5.3
mm
D4
10
mm
H1
10
mm
H2
5.3
mm
L1
24
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D