IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 9711416
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97114.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9711416_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type AFP1},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9711416},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{Y=8.0},{X=42.0},{T=5},{INFOS=INFOTEXTE},{W=52},{PC=AF16P1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 97114 - LINDAPTER® HIGH FRICTION ACCESSORY TYPE AFP1 - MILD STEEL - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9711416
DES
Long description
Cale de réglage LINDAPTER® type AFP1
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
acier
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE en cours
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9711416
9711416
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M16
M16
Y
8.0
8.0
mm
X
42.0
42.0
mm
T
5
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D