IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 2001416X120
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20014.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2001416X120_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2001416X120},{LODLEVEL=400},{DXL=16x120},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=120},{LG=82.000},{LS=72.000},{S=24},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 97
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 20014 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Hot dip galvanized
Bill of material
emile_maurin_2001416X120
DES
Long description
Vis à tête hexagonale partiellement filetée
NORME1
Standard 1
ISO 4014
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier classe 8.8
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
2001416X120
2001416X120
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
16x120
16x120
D
Nominal diameter
16
16
mm
L
Length
120
120
mm
S
Across-flats-dimension
24
24
mm
K
Height of the head
10.0
10.0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D