IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 20210G5A 12X65
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20210g5a.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_20210G5A 12X65_400},{DES=Vis à tête hexagonale entièrement filetée},{NORME1=ISO 4017},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Geomet® 500A},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=20210G5A 12X65},{LODLEVEL=400},{DXL=12x65},{D=12},{L=65},{S=18},{K=7.5},{IDNR=},{D3=9.853},{P=1.750},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 20210G5A - Hexagon head screw - ISO 4017 - 8.8 class GEOMET®500a
Bill of material
emile_maurin_20210G5A 12X65
DES
Long description
Vis à tête hexagonale entièrement filetée
NORME1
Standard 1
ISO 4017
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier classe 8.8
REVETEMENT
Coating
Geomet® 500A
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
20210G5A 12X65
20210G5A 12X65
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
12x65
12x65
D
12
12
mm
L
65
65
mm
S
18
18
mm
K
7.5
7.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D