IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 7071418X50X5
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
structural washers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/pour_la_construction/70714.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7071418X50X5_400},{DES=Rondelle pour boulon de charpente bois},{NORME1=NFE 27682},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=SIMPSON},{REF=7071418X50X5},{LODLEVEL=400},{BOULON=16},{D=5},{D1=18.0},{D2=50},{S=5.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 70714 - WASHER BOLT WOOD FRAME HOT DIP GALVANIZED STEEL
Bill of material
emile_maurin_7071418X50X5
DES
Long description
Rondelle pour boulon de charpente bois
NORME1
Standard 1
NFE 27682
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE
MARQUE
Marque
SIMPSON
REF
Reference
7071418X50X5
7071418X50X5
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
BOULON
For Ø bolt
16
16
D
5
5
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
50
50
mm
S
5.0
5.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D