IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
C0121001.0112
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Rekord A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/rekord20a/rekord202a-steel-az.prj},{NB=C0121001.0112},{SHA256=+7zW7312iil4svmWFZr4ycqxOVbZzmwh3QSVV/9SHf8=},{INAME=C0121001_0112_gen},{NAME=C0121001_0112_gen},{DOC=rekord202a-steel-az/c0121001_0112.pdf},{J21=C0121001.0112},{J22=Rek.2A-STEEL-AZ},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL00902105},{A1=M},{A21=12},{A3=1.75},{A5=6HX},{A8=7},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.051},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-steel-az/c0121001_0112.dxf},{XML=rekord202a-steel-az/c0121001_0112.xml},{CSV=rekord202a-steel-az/c0121001_0112.csv},{STP=rekord202a-steel-az/c0121001_0112_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 2A-STEEL-AZ
Bill of material
C0121001.0112
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
C0121001.0112
C0121001.0112
J22
Item.Name
Rek.2A-STEEL-AZ
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 376
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00902105
ZYL00902105
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
12
12
mm
A3
Thread Pitch
1.75
1.75
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
7
7
mm
B3
Overall Length
110
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
0090
0090
C3
Connection Diameter, Machine Side
9
9
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.051
0.051
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
--
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D