Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Rekord 2DF-STEEL-LS-TIN
Stückliste
C2401400.0112
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Rek.2DF-STEEL-LS-TIN
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO 2/6H
A8
Schlüsselweite
mm
B3
Gesamtlänge
224 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D