IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
B5820F01.5006
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNC
EMUGE-Z
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unc/emuge-z/enorm201-z-e-x-pm-tin-60.prj},{NB=B5820F01.5006},{SHA256=faP0g0Vej4yECeGXebDOPwcYcmUnaIq+0l1PcVMkWb8=},{INAME=B5820F01_5006_gen},{NAME=B5820F01_5006_gen},{DOC=enorm201-z-e-x-pm-tin-60/b5820f01_5006.pdf},{J21=B5820F01.5006},{J22=En.1-Z/E-X-PM-TIN-60},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE-PM},{J6=ZYL00452105},{A1=UNC},{A23=8},{A21=4.166},{A22=0.1640},{A24=},{A3=0.794},{A4=32},{A5=2BX},{A8=3.4},{B2=21},{B3=63},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=45},{C3=4.5},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.006},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H22=0},{H5=TIN-60},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-z-e-x-pm-tin-60/b5820f01_5006.dxf},{XML=enorm201-z-e-x-pm-tin-60/b5820f01_5006.xml},{CSV=enorm201-z-e-x-pm-tin-60/b5820f01_5006.csv},{STP=enorm201-z-e-x-pm-tin-60/b5820f01_5006_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Enorm 1-Z-E-X-PM-TIN-60
Bill of material
B5820F01.5006
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
B5820F01.5006
B5820F01.5006
J22
Item.Name
En.1-Z/E-X-PM-TIN-60
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
2
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE-PM
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00452105
ZYL00452105
A1
Thread Form Type
UNC
A23
Thread Diameter Size
8
8
A21
Thread Diameter Metric
4.166
4.166
mm
A22
Thread Diameter Inch
0.1640
0.1640
인치
A24
Thread Diameter Fractional
A3
Thread Pitch
0.794
0.794
mm
A4
Threads per Inch
32
32
A5
Thread Tolerance Class
2BX
A8
Wrench Size
3.4
3.4
mm
B2
Usable Length
21
21
mm
B3
Overall Length
63
63
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
45
45
C3
Connection Diameter, Machine Side
4.5
4.5
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
R
D7
Weight of Item
0.006
0.006
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
E
H11
Cutting Tool Material
HSS-E-PM
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIN-60
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D