IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
A0102501.3284
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
W
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/w/rekord20a-ms.prj},{NB=A0102501.3284},{SHA256=tUdJkoST4GQWkdCobrpqLd3IoXL9T5FhyhqnEnqSNC0=},{INAME=A0102501_3284_gen},{NAME=A0102501_3284_gen},{DOC=rekord20a-ms/a0102501_3284.pdf},{J21=A0102501.3284},{J22=Rek.A-MS},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-2},{J6=ZYL01802105},{A1=W},{A21=21.80},{A3=1.814},{A4=14},{A5=X},{A8=14.5},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0180},{C3=18},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.140},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord20a-ms/a0102501_3284.dxf},{XML=rekord20a-ms/a0102501_3284.xml},{CSV=rekord20a-ms/a0102501_3284.csv},{STP=rekord20a-ms/a0102501_3284_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord A-MS
Bill of material
A0102501.3284
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
A0102501.3284
A0102501.3284
J22
Item.Name
Rek.A-MS
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 2184-2
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01802105
A1
Thread Form Type
W
A21
Thread Diameter Metric
21.80
21.80
mm
A3
Thread Pitch
1.814
mm
A4
Threads per Inch
14
A5
Thread Tolerance Class
X
A8
Wrench Size
14.5
mm
B3
Overall Length
80
80
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
0180
C3
Connection Diameter, Machine Side
18
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.140
0.140
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
--
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D