IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DSP467026A
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Driveshaft Protection Caps
Driveshaft Protection Caps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08100000/p050405/dsp467003a.prj},{NB=DSP467026A},{PN=DSP467026A},{AMERSID=1037239},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Polyethylene},{COLOR=Yellow},{ANSI=3},{SAE=3},{D=75},{D1=4.409},{D1M=112.0},{H=6.496},{HM=165},{COM=Alliance},{STR=6.000},{FANG=20.000},{FHT=1.750},{BR=6.000},{OD=79.000},{TR=83.9375},{KWD=24.000},{KLEN=45.500},{KR=3.000},{KHT=143.000},{KTHK=1.000},{KIWD=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
DSP467003A - Driveshaft Protection Caps
Bill of material
DSP467026A
PN
Part Number
DSP467026A
DSP467026A
AMERSID
Americas ID
1037239
1037239
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
-
MAT
Material
Polyethylene
COLOR
Color
Yellow
ANSI
D To Fit Nominal Shaft Diameter ANSI
3
3
SAE
D To Fit Nominal Shaft Diameter SAE
3
3
D
D To Fit Nominal Shaft Diametr Metric
75
75
mm
D1
D1 Flange Diameter Inch
4.409
4.409
인치
D1M
D1 Flange Diameter Metric
112.0
112.0
mm
H
H Inside Height Inch
6.496
6.496
인치
HM
H Inside Height Metric
165
165
mm
COM
Company
Alliance
Alliance
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D