Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-27 - Flush Handle Type 07
Bill of material
EV153-27002256
CNSORDERNO
SKU
EV153-27002256
A
133 mm
B
60 mm
C
115 mm
D
46 mm
COLOR
Color
Black
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D