Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Resin Flush Handle Type 02
Bill of material
EV153-12120004
CNSORDERNO
SKU
A
65.5 mm
B
70 mm
C
62 mm
D
mm
L
65.7 mm
W
32.6 mm
M
Material
ABS Resin
COLOR
Color
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D