Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Resin Flush Handle Type 03
Bill of material
EV153-12130003
CNSORDERNO
SKU
A
97 mm
B
100 mm
C
93.5 mm
D
mm
L
97.2 mm
W
21.6 mm
M
Material
ABS Resin
COLOR
Color
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D