Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-12 - 树脂嵌入式拉手03型
明细表
EV153-12130003
CNSORDERNO
物料编码
A
97 mm
B
100 mm
C
93.5 mm
D
适用板厚
mm
L
开孔长度
97.2 mm
W
开孔宽度
21.6 mm
M
拉手材质
ABS树脂
COLOR
颜色
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D