Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Stainless Steel Flush Handle Type 02
Bill of material
EV153-12030001
CNSORDERNO
SKU
A
114 mm
B
96 mm
C
83 mm
D
22 mm
E
15 mm
M
87 mm
N
33 mm
ST
Surface Treatment
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D