Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Stainless Steel Flush Handle Type 03
Bill of material
EV153-12050001
CNSORDERNO
SKU
EV153-12050001
A
160 mm
B
103 mm
C
31.2 mm
D
27.5 mm
E
21.8 mm
M
110 mm
N
52 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D