Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-12 - 不锈钢嵌入式拉手03型
明细表
EV153-12050001
CNSORDERNO
物料编码
EV153-12050001
A
160 mm
B
103 mm
C
31.2 mm
D
27.5 mm
E
21.8 mm
M
开孔长度
110 mm
N
开孔宽度
52 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D