Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Stainless Steel Flush Handle Type 03 Gasket
Bill of material
EV153-12050002
CNSORDERNO
SKU
EV153-12050002
A
9.5 mm
B
10.5 mm
C
7.7 mm
D
12 mm
M
Material
Carbon Steel(SUM)
ST
Surface Treatment
Color Zinc Plated
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D