Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Trunk Handle Type 02
Bill of material
EV153-12150001
CNSORDERNO
SKU
EV153-12150001
A
150 mm
B
127 mm
C
10 mm
D
72 mm
E
96 mm
F
144 mm
L
146 mm
W
82 mm
POS
Position
°
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D