Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Trunk Handle Type 02
Bill of material
EV153-12150001
CNSORDERNO
SKU
EV153-12150001
A
150 mm
B
127 mm
C
10 mm
D
72 mm
E
96 mm
F
144 mm
L
146 mm
W
82 mm
POS
Position
°
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D