Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-12 - 箱用拉手02型
明细表
EV153-12150001
CNSORDERNO
物料编码
EV153-12150001
A
150 mm
B
127 mm
C
10 mm
D
72 mm
E
96 mm
F
144 mm
L
开孔长度
146 mm
W
开孔宽度
82 mm
POS
拉手位置
°
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D