Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Zinc Alloy White Bronze Plating Or Chrome Flush Handle Type 01
Bill of material
EV153-12070001
CNSORDERNO
SKU
A
164 mm
B
112 mm
C
134 mm
D
150 mm
ST
Surface Treatment
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D