IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
L73701-04 90 80 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X TE / Economic
Verteiler gerade L2X TE Ø10 mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/economic_l2x/vert10te_l2x/l73701_04_asmtab.prj},{NB=L73701-04_90_80(90_1)},{BESTNR=L73701-04},{S1=90},{S2=80},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=70},{H2=80},{H3=106},{H4=101},{LMAX=600.000},{S1MIN=90.000},{S2MIN=80.000},{HNEG=20.000},{PPATH=l73701_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73701-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Bill of material
L73701-04_90_80_90
BESTNR
Bestellnummer
L73701-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
70
mm
H2
Hoehe
80
mm
H3
Hoehe
106
mm
H4
Hoehe
101
mm
G2
Gewicht
14.9
KG
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D