IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
L73961-04 145 70 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X Nadelverschluss
L2X NV Verteiler
Verteiler-System L2X NV-TE / Economic
Verteiler gerade L2X NV-TE Ø6 mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x_nv/verteiler_l2x_nv/economics_l2x_nv/vert6te_l2x_nv/l73961_04_asmtab.prj},{NB=L73961-04_145_70(90_1)},{BESTNR=L73961-04},{S1=145},{S2=70},{HW=90},{DAR=1},{B=110},{H1=50},{H2=60},{H3=86},{H4=81},{LMAX=700.000},{S1MIN=145.000},{S2MIN=70.000},{PPATH=l73961_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73961-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 4-fach
Bill of material
L73961-04_145_70_90
BESTNR
Bestellnummer
L73961-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
110
mm
H1
Hoehe
50
mm
H2
Hoehe
60
mm
H3
Hoehe
86
mm
H4
Hoehe
81
mm
G2
Gewicht
17.5
KG
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D