Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descrição:
L73981-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Lista de peças
L73821-04_182_93_90
BESTNR
Código da encomenda
L73821-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Ângulo das resistências de aquecimento
°
DAR
Descrição positivo-negativo
W
Número de resistências de aquecimento
8
B
Largura
136 mm
H1
Altura
80 mm
H2
Altura
90 mm
H3
Altura
116 mm
H4
Altura
111 mm
G2
Peso
43.4 KG
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D