IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
LEV-22LNPT 3.4 708.3755.768.20
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor L fittings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/male_stud_tee-stud_barrels/lev_l_npt_s_npt.prj},{NB=LEV-22LNPT 3.4 708.3755.768.20},{TYPE=LEV-22LNPT 3.4},{MATNR=708.3755.768.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{DGEWINDE=18},{NPT=3/4},{M1=30x2.0},{L1=44.0},{L2=27.5},{L3=42.0},{SW1=36},{SW2=27},{E=18.0},{KG=347},{V=2},{X2=0.7},{V2=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
LEV-..L-NPT/S-NPT - Male adaptor L fittings NPT
Bill of material
LEV-22LNPT 3.4 708.3755.768.20
TYPE
Type
LEV-22LNPT 3.4
LEV-22LNPT 3.4
MATNR
Mat.-Nr.
708.3755.768.20
708.3755.768.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
22
22
mm
NPT
Thread
3/4
3/4
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
L1
Length
44.0
44.0
mm
L2
Length
27.5
27.5
mm
L3
Length
42.0
42.0
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
18.0
18.0
mm
KG
Weight
347
347
g/Pcs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D