IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hexagon Socket Head Cap Screw BS 2470 V2 1/2x2 1/4
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/bs_2470_v2_hshcs.prj},{NB=Hexagon Socket Head Cap Screw BS 2470 V2 1/2x2 1/407200.127.060},{CNSORDERNO=07200.127.060},{D1=0.5000},{L1=2.250},{FABNETWEIGHT=72.900},{TT1=12.000},{P=2.5400},{LT=1.500},{LG=2.000},{LB=1.380},{S=0.450},{A=0.750},{H=0.500},{F=0.020},{C=0.010},{J=0.375},{K=0.245},{G=0.190},{LOD=MIN},{NORMSIZE=1},{D=1/2},{L=2 1/4},{CNSAVOID=0},{CNSNN=ASME B18.3 BS HSHCS},{BRAND=Fabory},{STANDARD=BS ≈2470},{THREAD=British Standard Whitworth},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket cap screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=12.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492076120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
BS 2470 V2 HSHCS - BS Hexagon Socket Head Cap Screws
Bill of material
Hexagon Socket Head Cap Screw BS 2470 V2 1/2x2 1/4
CNSORDERNO
Article Number
07200.127.060
07200.127.060
NENNID
Indication
1/2x2 1/4
1/2x2 1/4
NORMSIZE
Nominal Size
1
인치
D
Nominal Diameter
1/2
인치
L
Length
2 1/4
2 1/4
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
BS ≈2470
THREAD
Thread
British Standard Whitworth
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Socket cap screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
12.9
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
Cylindrical head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.07290
0.07290
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492076120
8715492076120
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318156890
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161605
ETIM
EC002356
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/07200127060
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread Type
BSF
TT1
Thread per Inchs
12.000
LT
Length of Thread
1.500
1.500
인치
LG
Length
2.000
2.000
인치
LB
Length
1.380
1.380
인치
S
Head Side Height
0.450
인치
A
Head Diameter max
0.750
인치
H
Head Height max
0.500
인치
F
Fillet radius
0.020
인치
C
Radius
0.010
인치
JFRAC
Hex. Socket Size Fract.
3/8
인치
J
Socket Size Decimal
0.375
인치
K
Key Engagement
0.245
인치
G
Wall Thickness
0.190
인치
LOD
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D