IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
60705101
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/fttc_all.prj},{NB=60705101(1-0)},{CODE=60705101},{DESC=INS.ALL M5FTTC SHORT SF},{MAT=Aluminum},{DD=M5x0,8},{A=5.70},{B=10},{C=13.0},{D=6.9},{H=6.0},{L=18.0},{L1=16.5},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.2},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTTC.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{DFC=0.2},{SI=0.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FAR
Description
FTTC-ALL - ALUMINUM BLIND THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
Bill of material
60705101
CODE
Code
60705101
60705101
DESC
Description
INS.ALL M5FTTC SHORT SF
INS.ALL M5FTTC SHORT SF
MAT
Material
Aluminum
DD
Format
M5x0,8
M5x0,8
B
Head dimension
10
10
mm
D
Head dimension
6.9
6.9
mm
L
Insert enght
18.0
18.0
mm
M
hexagon size
0.0
mm
SPMIN
Grip range MIN
0.5
0.5
mm
SPMAX
Grip range MAX
3.0
3.0
mm
VERSION
Version
Normal
Contracted
Normal
Contracted
SP
e
0.0
0.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D