IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1145130 DSM-T-25-270-FW-A-B
Festo
제품 (A - Z)
D
DSM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsm/dsm_t_b_asmtab.prj},{NB=1145130 DSM-T-25-270-FW-A-B--(0)},{TNR=1145130},{TNR2=547598},{TYP=DSM-T-25-270-FW-A-B},{FT=FW},{ROT=0},{ROT1=270},{ROT2=0},{B1=28.0},{B2=65},{B3=83},{B4=40},{B5=35},{D1=20},{D2=20},{D3=30},{D4=G1/8},{D5=M6},{D6=M2},{D7=106},{D8=M10x1},{D9=M6},{D10=46},{D11=M5},{D12=5.5},{D13=8.6},{EE=M5},{H1=41.5},{L1=118.0},{L2=19.5},{L3=16.5},{L4=4.0},{L5=15.2},{L6=92.0},{L7=7.5},{L8=51.5},{L9=3.0},{L10=4.5},{L11=2.9},{L12=20.7},{L13=0.0},{T1=0.0},{T2=0.0},{T3=10},{SW1=13},{SW2=13},{SW3=4.0},{SW4=3.0},{PF=},{GEW=915},{PPATH=templates/dsm_t_asmtpl.prj},{GTIN=4052568227722}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSM-T-..-B - 반-회전 드라이브
BOM
1145130 DSM-T-25-270-FW-A-B
TNR
Part Number
1145130
1145130
TYP
Type
DSM-T-25-270-FW-A-B
DSM-T-25-270-FW-A-B
ROT
회정 각도
°
B1
28.0
28.0
mm
B2
65
65
mm
B3
83
83
mm
B4
40
40
mm
B5
35
35
mm
D1
20
20
mm
D2
20
20
mm
D3
30
30
mm
D4
나사산
G1/8
G1/8
D5
나사산
M6
M6
D6
나사산
M2
M2
D7
106
106
mm
D8
나사산
M10x1
M10x1
D9
나사산
M6
M6
D10
나사산
46
46
D11
나사산
M5
M5
D12
5.5
5.5
mm
D13
8.6
8.6
mm
EE
나사산
M5
M5
H1
41.5
41.5
mm
L1
118.0
118.0
mm
L2
19.5
19.5
mm
L3
16.5
16.5
mm
L4
4.0
4.0
mm
L5
15.2
15.2
mm
L6
92.0
92.0
mm
L7
7.5
7.5
mm
L8
51.5
51.5
mm
L9
3.0
3.0
mm
L10
4.5
4.5
mm
L11
2.9
2.9
mm
L12
20.7
20.7
mm
L13
0.0
0.0
mm
T1
0.0
0.0
mm
T2
0.0
0.0
mm
T3
10
10
mm
SW1
13
13
mm
SW2
13
13
mm
SW3
4.0
4.0
mm
SW4
3.0
3.0
mm
PF
Feather according to DIN 6885
CNSMASSEXACT
중량
0.91500
0.91500
kg
GTIN
4052568227722
4052568227722
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D