IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1488365 EADB-V2-63-S401-500---(413)
Festo
제품 (A - Z)
E
EADB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eadb/eadb.prj},{NB=1488365 EADB-V2-63-S401-500---(413)},{TNR=1488365},{TYP=EADB-V2-63-S401-500},{INFO=},{KDM=63.000},{HUBST=413},{A2=119},{D1=93.000},{D2=17.000},{EE=G1/4},{L=413.000},{LMIN=97.000},{LMAX=597.000},{L1=25.000},{L2=9.000},{WH=37.000},{D4=58.000},{D7=53.100},{D3=62.300},{D5=55.000},{D6=32.000},{D8=52.000},{D13=62.000},{GEW1=13.157},{GEW2=5.000},{H1=0.100},{L2N=43.400},{L3=1.000},{L4=33.900},{L5=19.000},{L6=60.000},{SW1=2.500},{T1=6.500},{T2=2.100},{T3=4.000},{T4=2.000},{CNSMASSEXACT=0.391},{EOLDATE=},{GTIN=4052568233570}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EADB - 벨로우즈 키트
BOM
1488365 EADB-V2-63-S401-500---(413)
TNR
Part Number
1488365
1488365
TYP
Type
EADB-V2-63-S401-500
EADB-V2-63-S401-500
INFO
유효 기간
정보
KDM
피스톤 직경
63.000
63.000
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
A2
119
119
mm
D1
93.000
93.000
mm
D2
17.000
17.000
mm
EE
나사산
G1/4
G1/4
L
413.000
413.000
mm
LMIN
97.000
97.000
mm
LMAX
597.000
597.000
mm
L1
25.000
25.000
mm
L2
9.000
9.000
mm
WH
37.000
37.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.391
0.391
kg
GTIN
4052568233570
4052568233570
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D