IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2942445 EFSD-20-PV-M12
Festo
제품 (A - Z)
E
EFSD
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/e/efsd/efsd_asmtab.prj},{NB=2942445 EFSD-20-PV-M12---(1)},{TNR=2942445},{TYP=EFSD-20-PV-M12},{BAU=20},{POS=1},{L1=132.800},{L2=116.400},{L3=11.500},{L4=54.400},{L5=56.600},{L6=34.000},{L7=12.000},{L8=45.600},{L9=34.000},{H1=60.500},{H2=38.500},{H3=22.250},{H4=41.250},{H5=7.000},{H6=9.300},{H7=5.100},{B1=35.000},{B2=8.000},{B3=5.750},{B4=5.750},{B5=7.500},{D1=0.000},{D2=6.200},{D3=4.800},{T1=0.000},{T2=6.000},{CNSMASSEXACT=0.420},{GTIN=4052568290948}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EFSD - 스톱퍼 실린더
BOM
2942445 EFSD-20-PV-M12
TNR
Part Number
2942445
2942445
TYP
Type
EFSD-20-PV-M12
EFSD-20-PV-M12
POS
Position
Closed1
Closed2
Open
Closed1
Closed2
Open
L1
132.800
132.800
mm
L2
116.400
116.400
mm
L3
11.500
11.500
mm
L4
54.400
54.400
mm
L5
56.600
56.600
mm
L6
34.000
34.000
mm
L7
12.000
12.000
mm
L8
45.600
45.600
mm
L9
34.000
34.000
mm
H1
60.500
60.500
mm
H2
38.500
mm
H3
22.250
22.250
mm
H4
41.250
41.250
mm
H5
7.000
7.000
mm
H6
9.300
9.300
mm
H7
5.100
5.100
mm
B1
35.000
35.000
mm
B2
8.000
8.000
mm
B3
5.750
5.750
mm
B4
5.750
5.750
mm
B5
7.500
7.500
mm
D1
0.000
0.000
mm
D2
6.200
6.200
mm
D3
4.800
4.800
mm
T1
0.000
0.000
mm
T2
6.000
6.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.420
0.420
kg
GTIN
4052568290948
4052568290948
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D