Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EGC-FA (m) - Asse di guida, Sistema modulare
Lista materiale
558865 EGC-80-50-FA-0H-GK
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
FHR
Guida
FA
HR
Extra-corsa mm
mm
Inserisci valore per HR
Extra-corsa mm
mm
cm
inch
ft
SL
Slitta
K
Slitta supplementare
ZSL
Slitta supplementare sinistra
ZSR
Slitta supplementare destra
SA
Funzione di lubrificazione
FSA
Unità di bloccaggio
BEA
Tipo di azionamento
ZUBF
Fissaggio a piedini
ZUBM
Supporto centrale
ZUBB
Copertura scanalatura di fissaggio
ZUBS
Copertura scanalatura per sensore
ZUBY
Tassello scorrevole per scanalatura di fissaggio
ZUBX
Sensore di finecorsa, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.a., cavo 7,5 m
ZUBZ
Sensore di finecorsa,, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.c., cavo 7,5 m
ZUBA
Paracolpi con supporto
ZUBC
Ammortizzatore con supporto
ZUBO
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., cavo 2,5 m
ZUBP
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, nc., cavo 2,5 m
ZUBW
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., connettore M8
ZUBR
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.c., connettore M8
ZUBV
Cavo con connettore, 2,5 m, M8, 3 conduttori
ZUBCL
Clip per cavo
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B9
1.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L17
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D