Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
ELGD-BS-KF-WD (m) - 主轴, 模块化系统
明细表
8176878 ELGD-BS-KF-WD-100-200-0H-10P-L
TNR
产品代号
8176878
TYP
型号
ELGD-BS-KF-WD
BAU
尺寸
100
HUB
行程
mm
输入参数值: HUB
行程
mm
cm
inch
ft
HUBST
伸出位置
mm
输入参数值: HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
HR
Stroke reserve
mm
输入参数值: HR
Stroke reserve
mm
cm
inch
ft
SPI
Spindle pitch
10P
SPIA
Spindle support
SCH
Slide
L
ZUSS
Additional slide
HUBSTZS
距离
mm
SCHM
Lubrication
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
D1
42.000 mm
D2
螺纹
G1/8
D3
螺纹
M6
D4
螺纹
M3
D5
螺纹
M5
D6
5.000 mm
D7
螺纹
M4
D8
30.500 mm
D9
48.000 mm
H1
70.000 mm
H2
70.000 mm
H3
40.500 mm
H4
58.500 mm
H6
38.000 mm
H7
0.000 mm
H8
58.000 mm
H10
59.000 mm
H11
13.500 mm
L1
439.600 mm
L2MIN
126.500 mm
L3
21.500 mm
L4
26.900 mm
L5
15.600 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
71.000 mm
L10
34.000 mm
L12
17.300 mm
T1
2.500 mm
T2
6.000 mm
T3
6.000 mm
T4
7.000 mm
T5
16.500 mm
T6
6.000 mm
T7
8.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
4.159 kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D